소켓 및 서비스 인터페이스
SI-FP-D1A - 데이터 전면부 플레이트
SI-FP-D1A
-
데이터 전면부 플레이트
1404501
접점 인서트가 있는 데이터 전면부 플레이트, 플라스틱, 1 x D-SUB 9(소켓/소켓)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
핀 수
9
슬롯 수
1
전기적 속성
정격전압(III/3)
48 V AC/DC (D-SUB 9)
최대 42.4 V DC (D-SUB 9, UL 등급)
최대 30 V AC (D-SUB 9, UL 등급)
정격전류
3 A (D-SUB 9)
최대 175 mA (D-SUB 9, UL 등급)
치수
치수 도면
폭
50.7 mm
높이
87.5 mm
깊이
15 mm
소재 사양
소재 데이터 전면부 플레이트
PBT (데이터 전면부 플레이트)
커넥터
접점 삽입 설계
포함 1x D-SUB 9 소켓/소켓, 슬롯 잠금 UNC 4...40 볼트
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 60 °C
마운팅
조립 참고 사항
모든 마운팅 프레임에 적합
상용 데이터
항목 번호
1404501
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EDX
GTIN
4046356698436
개당 중량(패키지 포함)
29.643 g
개당 중량(패키지 제외)
10 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
cUL Recognized
승인 ID: E238705
UL 승인됨
승인 ID: E238705
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
b970e684-cb62-46c8-9590-3b9046e57011
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.681 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UCT-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0801494
UC-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0825499
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
제품 도움말