산업용 AI
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
소켓 및 서비스 인터페이스
VS-SI-SD-DE - 소켓 삽입
VS-SI-SD-DE
-
소켓 삽입
1656505
접지 접점 소켓, 플라스틱, 독일용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
노란색 LED 디스플레이 있음
제품 속성
제품 타입
소켓
국가 ID
독일
전기적 속성
정격전압(III/3)
250 V
정격전류
16 A
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
폭
50.7 mm
높이
87.5 mm
깊이
67.9 mm
소재 사양
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 60 °C
마운팅
조립 참고 사항
모든 마운팅 프레임에 적합
상용 데이터
항목 번호
1656505
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EBX
GTIN
4046356029872
개당 중량(패키지 포함)
154 g
개당 중량(패키지 제외)
144.8 g
관세 번호
85366990
원산지
BE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
2.975 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말