산업용 AI
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
소켓 및 서비스 인터페이스
VS-SI-SD-GB - 소켓 삽입
VS-SI-SD-GB
-
소켓 삽입
1656547
접지 접점 소켓, 플라스틱, 영국용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓
국가 ID
영국
전기적 속성
정격전압(III/3)
250 V
정격전류
13 A
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
소재 사양
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 60 °C
마운팅
조립 참고 사항
모든 마운팅 프레임에 적합
상용 데이터
항목 번호
1656547
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EBX
GTIN
4046356029919
개당 중량(패키지 포함)
77.9 g
개당 중량(패키지 제외)
74.9 g
관세 번호
85366990
원산지
HU
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
029fa16e-3e7a-4c74-981f-01d80ec6f93a
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
3.863 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
UCT-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0801494
UC-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0825499
제품 도움말