소켓 및 서비스 인터페이스
VS-SI-FP-2F - 데이터 전면부 플레이트
VS-SI-FP-2F
-
데이터 전면부 플레이트
1658532
데이터 전면부 플레이트, 플라스틱, Freenet 슬롯 두 개
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
슬롯 수
2
치수
치수 도면
폭
51 mm
높이
45 mm
길이
87.5 mm
소재 사양
소재 데이터 전면부 플레이트
PBT (데이터 전면부 플레이트)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 60 °C
마운팅
조립 참고 사항
모든 마운팅 프레임에 적합
상용 데이터
항목 번호
1658532
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ECX
GTIN
4046356162876
개당 중량(패키지 포함)
19.3 g
개당 중량(패키지 제외)
17.44 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
1.132 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45 잭 인서트
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
FO 커플링
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB 암 삽입
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB 암 삽입
1653867
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
UCT-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0801494
UC-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0825499
제품 도움말