산업용 AI
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
소켓 및 서비스 인터페이스
VS-SI-SD-FR - 소켓 삽입
VS-SI-SD-FR
-
소켓 삽입
1656534
접지 접점 소켓, 플라스틱, 프랑스용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓
국가 ID
프랑스
전기적 속성
정격전압(III/3)
250 V
정격전류
16 A
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
폭
51 mm
높이
88 mm
깊이
68 mm
소재 사양
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 60 °C
마운팅
조립 참고 사항
모든 마운팅 프레임에 적합
상용 데이터
항목 번호
1656534
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EBX
GTIN
4046356029902
개당 중량(패키지 포함)
161.2 g
개당 중량(패키지 제외)
154.2 g
관세 번호
85366990
원산지
BE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
3.96 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말