산업용 AI
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
소켓 및 서비스 인터페이스
VS-SI-SD-USA - 소켓 삽입
VS-SI-SD-USA
-
소켓 삽입
1656521
접지 접점 소켓, 플라스틱, 미국용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓
국가 ID
미국
전기적 속성
정격전압(III/3)
125 V
정격전류
15 A
연결 데이터
연결 타입
스페이드 연결
소재 사양
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 60 °C
마운팅
조립 참고 사항
모든 마운팅 프레임에 적합
상용 데이터
항목 번호
1656521
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EBX
GTIN
4046356029896
개당 중량(패키지 포함)
81.2 g
개당 중량(패키지 제외)
78.4 g
관세 번호
85366990
원산지
HU
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
3.862 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
UCT-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0801494
UC-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0825499
제품 도움말