PTI 2,5-L/N - 설치 단계 단자대
3213954

설치 단계 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 푸쉬인 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품