CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62955EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 27 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 |