PTI 2,5-PE/L/LTB - 설치용 접지 단자대
3213957

설치용 접지 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 푸쉬인 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

모든 레벨에 이중 기능 샤프트 있음
상단부에 나이프 분리 영역이 있는 단자대는 DIN VDE 0100-718의 개별 회로 절연에 대한 세이프티 요구 사항을 충족합니다.