PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN
-
이니시에이터/액추에이터 단자대
3244466
이니시에이터/액추에이터 단자대, 녹색 LED 디스플레이 및 보호 전선 기능 있음, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 13.5 A, 연결 수: 5, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | 전류와 전압은 저항과 표시등에 의해 결정됩니다. |
제품 타입 | 센서/액추에이터 단자대 |
연결 수 | 5 |
행 수 | 4 |
전위 | 4 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 4 kV |
LED 전압 범위 | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
LED 전류 범위 | 0.31 mA ... 0.95 mA |
LED 전압 범위 | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 1.5 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
참고 | DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오. |
스트리핑 길이 | 8 mm |
내부 원통 게이지 | A1 / B1 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1 mm² AI-S 1-8 TQ 페룰(주문 번호 1200293)을 사용하는 것이 좋습니다. |
정격 전류 | 13.5 A |
최대 부하 전류 | 13.5 A |
정격 전압 | 24 V |
정격 전선 | 1.5 mm² |
플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
폭 | 3.5 mm |
엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
높이 | 90.8 mm |
깊이 | 40 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 41.5 mm |
NS 35/15의 깊이 | 48.5 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3244466 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BE2218 |
GTIN | 4055626009339 |
개당 중량(패키지 포함) | 10.786 g |
개당 중량(패키지 제외) | 10.068 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.072 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 2-3,5 - 플러그-인 브리지 3213014
-
FBS 3-3,5 - 플러그-인 브리지 3213027
-
FBS 4-3,5 - 플러그-인 브리지 3213030
-
FBS 5-3,5 - 플러그-인 브리지 3213043
-
FBS 10-3,5 - 플러그-인 브리지 3213056
-
FBS 20-3,5 - 플러그-인 브리지 3213069
-
FBS 50-3,5 - 플러그-인 브리지 3000706
-
FBS 2-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213138
-
FBS 50-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3000708
-
FBS 2-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213206
-
FBS 50-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3000707
-
D-PTIO 1,5/S/4 - 엔드 커버 3244588
-
UCTU-TM (3,5X7) - 단자대용 마커 0803666
-
DS-PTIO 1,5/S - 커버 세그먼트 1045987
-
AI-S 1 - 8 TQ - 페룰 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PS-3,5 - 테스트 플러그 3031010
-
DP PS-3,5 - 스페이서 플레이트 3031011
-
PS-3,5/E - 테스트 플러그 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 단자대용 마커 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 단자대용 마커 0829644
-
PTIO-IN 2,5/4-PE OG - 이니시에이터/액추에이터 단자대 3244481
-
ST-BW 0 - 액추에이션 도구 1200135
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 크림핑 플라이어 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 크림핑 플라이어 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 크림핑 플라이어 1212043
-
CRIMPFOX-M - 크림핑 플라이어 1212072
이점
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.