PTPOWER 95 P BU - 고전류 단자대
3260166

케이블 사이즈
전압 픽토그램

고전류 단자대, 테스트 소켓 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 232 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 파워-턴 연결, 케이블 사이즈: 25 mm2 - 95 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이제 큰 크기의 전선도 고전류 단자대에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다
기존 테스트 연결을 사용하는 것 외에도 각각 2개의 테스트 케이블을 수용할 수도 있는 픽-오프 단자대를 연결할 수 있습니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
컴팩트 설계로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨