CSA
승인 ID: 13631EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
승인 ID: TAE00000Z9CSA
승인 ID: 13631cUL Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
CCC
승인 ID: 2020322313000630UKCA-EX
승인 ID: CML 22UKEX1227UIECEx
승인 ID: IECExSEV14.0013U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 단선 전용 | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| 페룰이 있는 다중 연선 | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
승인 ID: SEV14ATEX0156U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 단선 전용 | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| 페룰이 있는 다중 연선 | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |