UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 309 A, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 95 mm2 - 185 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, 색상: 회색/파란색/검정색-노란색
| 핀 수 | 5 |
| 간격 | 31 mm |
| 연결 수 | 10 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 5 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 9.55 W |
| 레벨당 연결 수 | 10 |
| 정격 전선 | 150 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 파워-턴 연결 |
| 스트리핑 길이 | 40 mm |
| 내부 원통 게이지 | B14 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 95 mm² ... 150 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 95 mm² ... 150 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 95 mm² (120 mm²) |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰 있음 | 95 mm² ... 120 mm² |
| 정격 전류 | 309 A |
| 최대 부하 전류 | 309 A (케이블 사이즈 150 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 1레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 폭 | 155 mm |
| 높이 | 116.4 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 108.7 mm |
| 간격 | 31 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 회색 (RAL 7042) | |
| 파란색 (RAL 5015) | |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| 노란색 (RAL 1018) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 12.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 150 mm² | 18 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
| 테스트 강도 설정점 | 15 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 케이블 사이즈/중량 | 95 mm²/14 kg |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 185 mm² /16.8 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 10 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 0.58g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 5g |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1054731 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2211 |
| GTIN | 4055626691312 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,684.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,663 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 22.123 kg CO2e |