산업용 AI
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
EB 2-31/PT - 삽입 브리지
EB 2-31/PT
-
삽입 브리지
3215057
삽입 브리지, 간격: 31 mm, 핀 수: 2, 정격 전류: 232 A, 길이: 78 mm, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
2
간격
31 mm
전기적 속성
최대 부하 전류
232 A
연결 데이터
최대 부하 전류
232 A
치수
폭
54.7 mm
높이
78.4 mm
깊이
36.7 mm
길이
78.4 mm
간격
31 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
금속
UL 94에 따른 난연성등급
V0
코팅
주석 도금
절연 소재
PA
상용 데이터
항목 번호
3215057
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
BE2Z2X
GTIN
4046356903677
개당 중량(패키지 포함)
69.2 g
개당 중량(패키지 제외)
69.2 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.281 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말