DNV
승인 ID: TAE000037SCSA
승인 ID: 013631_0_000정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | - 14 |
UL 승인됨
승인 ID: E118976정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |
cULus Recognized
승인 ID: E468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |