PTU 2,5-PE - 접지 단자
3209521

케이블 사이즈
간격
연결 방법

접지 단자, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결은 컨트롤 캐비닛 내부에서 사용되고 범용 스크류 연결은 최종 고객측에서 사용됩니다.