PT 6-PE - 접지 단자
3211822

케이블 사이즈
연결 방법

접지 단자, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공구가 필요 없는 다이렉트 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
보호 전선 연결에 대한 DIN EN 60947-7-2 또는 IEC 60947-7-2의 요구 사항 충족
탑햇 레일을 통해 접지 전위에 대한 저저항 연결로 높은 수준의 안전성 보장
DIN 레일과 직접 접촉하여 추가 배선 작업 없이 빠르고 오류 없는 접지 가능