UT 2,5-MTD P/P BU
   - 
  단자대
    
      3064111
      
      
    
  
      단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 피드스루 단자대 | 
| 연결 수 | 2 | 
| 행 수 | 1 | 
| 전위 | 1 | 
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III | 
| 오염등급 | 3 | 
| 정격 서지 전압 | 8 kV | 
| 레벨당 연결 수 | 2 | 
| 정격 전선 | 2.5 mm² | 
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 12 | 
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 | 
| 스크류 스레드 | M3 | 
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm | 
| 스트리핑 길이 | 9 mm | 
| 내부 원통 게이지 | A3 | 
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 | 
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² | 
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) | 
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 4 mm² | 
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) | 
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | 
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² | 
| 정격 전류 | 24 A | 
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 4 mm²) | 
| 정격 전압 | 630 V | 
| 정격 전선 | 2.5 mm² | 
| 폭 | 5.2 mm | 
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm | 
| 색상 | 파랑 | 
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 | 
| 플라스틱 소재 | I | 
| 절연 소재 | PA | 
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C | 
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 | 
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 | 
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 | 
| 서지 전압 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.3 kA | 
| 단기 내력 전류 4 mm² | 0.48 kA | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 | 
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 (+/- 2) rpm | 
| 회전 | 135 | 
| 케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg | 
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | 
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B | 
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz | 
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz | 
| 가속화 | 3.12g | 
| 축당 테스트 기간 | 5 h | 
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 | 
| 충격 | |
| 펄스 모양 | 하프-사인 | 
| 가속화 | 30g | 
| 충격 기간 | 18 ms | 
| 방향당 충격 횟수 | 3 | 
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) | 
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 | 
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | 
| 항목 번호 | 3064111 | 
| 패키지 단위 | 50 pc | 
| 최소 주문 수량 | 1 pc | 
| 제품 키 | BE1111 | 
| GTIN | 4046356285742 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 9.987 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 9.987 g | 
| 관세 번호 | 85369010 | 
| 원산지 | PL | 
호환 가능한 제품
            참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
          
          
        - 
    
      
 - 
    
      
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
 - 
    
      
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
 - 
    
      
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
 - 
    
      
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
 - 
    
      
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
 - 
    
      
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
 - 
    
      
FBSR 2-5 - 플러그-인 브리지 3033702
 - 
    
      
FBSR 3-5 - 플러그-인 브리지 3001591
 - 
    
      
FBSR 4-5 - 플러그-인 브리지 3001592
 - 
    
      
FBSR 5-5 - 플러그-인 브리지 3001593
 - 
    
      
FBSR 10-5 - 플러그-인 브리지 3033710
 - 
    
      
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
 - 
    
      
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
 - 
    
      
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
 - 
    
      
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
 - 
    
      
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
 - 
    
      
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
 - 
    
      
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
 - 
    
      
D-UT 2,5/4-TWIN - 엔드 커버 3047141
 - 
    
      
ATP-UT-TWIN - 격판 3047183
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
 - 
    
      
SZG 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1205121
 - 
    
      
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
 - 
    
      
P-CO 2-5 R47K - 컴포넌트 커넥터 3032447
 - 
    
      
D-UT 2,5/4-TWIN BU - 엔드 커버 3047142
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
 - 
    
      
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
 - 
    
      
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
 - 
    
      
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
 - 
    
      
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
 - 
    
      
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
 - 
    
      
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
 - 
    
      
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
 - 
    
      
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
 - 
    
      
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
 - 
    
      
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
 - 
    
      
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
 - 
    
      
GBS 5-25X5 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0829126
 - 
    
      
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
 - 
    
      
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
 - 
    
      
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
 - 
    
      
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
 - 
    
      
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
 - 
    
      
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
 - 
    
      
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
 - 
    
      
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 BU - 테스트 어댑터 3035975
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 OG - 테스트 어댑터 3035974
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 YE - 테스트 어댑터 3035977
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 GN - 테스트 어댑터 3035978
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 BK - 테스트 어댑터 3035980
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 GY - 테스트 어댑터 3035982
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 VT - 테스트 어댑터 3035979
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 BN - 테스트 어댑터 3035981
 - 
    
      
PAI-4-FIX-5/6 WH - 테스트 어댑터 3035983
 - 
    
      
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
 - 
    
      
DP PS-5 - 스페이서 플레이트 3036725
 - 
    
      
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
 - 
    
      
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
 - 
    
      
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
 - 
    
      
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
 - 
    
      
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871