CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-65053| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| F | ||||
| 800 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| 멀티 전선 연결 | 800 V | 50 A | 18 - 12 | |
CCA
승인 ID: NTR-NL 3070| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | - 6 | |||
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-119849| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
GL
승인 ID: 98876-96 HH| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II 부품 인증서 | 690 V | 43.5 A | - 6 | |