PSBJ 4/15/6 VT - 테스트 플러그 스트립
PSBJ 4/15/6 VT
-
테스트 플러그 스트립
0303383
테스트 플러그 스트립, 핀 수: 1, 색상: 보라색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 소켓
핀 수
1
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
폭
6 mm
핀 직경
4.1 mm
소재 사양
색상
보라색
소재
황동
절연 소재
PA
접점 소재
PE-LD, 은 도금 황동
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
0303383
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918000493
개당 중량(패키지 포함)
3.48 g
개당 중량(패키지 제외)
3.25 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말