FB 4- 8 - 고정 브리지
FB 4- 8
-
고정 브리지
0202183
고정 브리지, 핀 수: 4, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 브리지
핀 수
4
소재 사양
색상
은색
소재
Cu
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0202183
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918253639
개당 중량(패키지 포함)
10.12 g
개당 중량(패키지 제외)
9.954 g
관세 번호
85369095
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
액세서리
CUTFOX FB
-
커팅 공구
1205985
제품 도움말