CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62736/B1/B2EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40019518정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
단선 전용 | 500 V | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
사용 그룹 F | ||||
500 V | 20 A | 28 - 12 |