CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
상단부 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
하단부 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
상단부 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
하단부 | 300 V | 10 A | 26 - 16 |