단일 소형 코일 타입을 사용하여 최대 4,000 A의 교류 전류를 캡처합니다. 주파수 스펙트럼 범위는 40 - 20,000 Hz입니다. 따라서 위상 정밀도를 유지하여 고조파 및 트랜션트를 측정할 수 있습니다. 자기 포화나 위험한 개방 회로 전압이 발생하지 않습니다.
450 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 140 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
PACT RCP Rogowski 코일에 기반한 교체용 변류기는 다운스트림 측정 변환기의 유형에 따라 최대 4,000 A의 교류 전류를 획득하고 이를 AC 2차 전류 또는 AC mV 신호로 변환합니다. PACT SPC 분할 코어 변류기는 최대 100 A의 작은 전류에 적합합니다. Rogowski 코일 또는 변류기를 EMpro 에너지 측정 장치에 직접 연결할 수 있는 매우 실용적인 옵션도 제공됩니다.
450 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 140 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
개별 제품입니다. 전체 세트를 주문하십시오. 측정 변환기는 업스트림 Rogowski 코일의 mV 신호를 처리합니다. 측정 변환기에는 설정 가능한 8개의 전류 측정 범위(100 A ... 4000 A AC)가 있으며 최대 출력 전류는 1 A AC입니다.
300 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 95 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
분할 코어 변류기, 1차 전류: 100 A AC, 정격 전원: 0.2 VA, 신호 라인 길이: 3 m
스크류 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 300 mm 길이/95 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용.
신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 5 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
600 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 190 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 10 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
Rogowski 코일, Rogowski 코일은 레일 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 300 mm 길이/95 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용.
신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.
단일 소형 코일 타입을 사용하여 최대 4,000 A의 교류 전류를 캡처합니다. 주파수 스펙트럼 범위는 40 - 20,000 Hz입니다. 따라서 위상 정밀도를 유지하여 고조파 및 트랜션트를 측정할 수 있습니다. 자기 포화나 위험한 개방 회로 전압이 발생하지 않습니다.
UV 버전의 Rogowski 코일에는 영구적인 옥외 사용을 위해 UV 보호 하우징과 UV 보호 케이블이 장착되어 있습니다.
다운스트림 측정 변환기는 표준 변류기와 마찬가지로 0 - 1 A AC의 일반 2차 전류를 공급합니다. DIP 스위치를 통한 8개의 전류 측정 범위 중에서 원하는 범위를 선택하십시오. 최적의 측정 정확도를 위해서는 전위차계를 사용하여 다양한 코일 길이를 보정하면 됩니다.
EMpro 에너지 측정 장치의 특정 제품 타입은 제조업체에 상관없이 Rogowski 코일에 직접 연결할 수 있습니다. mV 신호는 장치에서 처리됩니다. 외부 측정 변환기가 필요하지 않습니다. 피닉스컨택트의 Rogowski 코일을 선택하면 매우 높은 수준의 측정 정확도와 손쉬운 구성의 이점을 동시에 누릴 수 있습니다. 코일이 연결되면 필요에 따라 펌웨어에 의해 각 위상이 반전될 수 있습니다. 더 이상 두 전선을 다시 배선할 필요가 없습니다.
PACT RCP Rogowski 코일 및 EMpro 에너지 측정 장치를 사용한 중앙 집중 방식 에너지 데이터 측정