PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
-
변류기
2910326
1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 300 mm, 직경: 95 mm. 신호 라인 길이: 10 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
제품의 세부 정보
| 절연 특성 | |
| 절연 | 이중 절연 |
| 과전압 카테고리 | III (1000 V, 중성 전선까지) |
| IV (600 V, 중성 전선까지) | |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | IEC 61010-1에 따른 강화 절연 |
| 일반 측정 오류 | < 1 % |
| 보호 회로 | 서지 보호; 33 V 서프레서 다이오드 |
| 온도 계수 | 0.005 %/K (+10 °C ... +70 °C, 두 컴포넌트 모두의 주변 온도가 같음) |
| 0.07 %/K (-20 °C ... +10 °C, 두 컴포넌트 모두의 주변 온도가 같음) | |
| 측정 코일 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 2x 0.22 mm (신호(주석 도금)) |
| 1x 0.22 mm (차폐(주석 도금)) | |
| 절연 | 이중 절연 |
| 정격 절연 전압 | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| 테스트 전압 | 10.45 kV DC (60초) |
| 정밀도 클래스 | 0.2 (IEC 61869-10: A1) |
| 측정 변환기 | |
| 선형성 오류 | < 0.5 % (범위 종료 값(range ebd value)에서 ) |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.5 % (범위 종료 값(range ebd value)에서 ) |
| 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 최대 탐지 가능 고조파 | < 2 kHz |
| 전류 소모량 | < 190 mA (19.2 V) |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (공급/입력 및 출력: 50 Hz, 1분) |
| 일반 | |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | Rogowski 코일 및 1 A 측정 변환기 |
| 공급: 측정 변환기 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 정격 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | 190 mA |
| 전력 소모량 | 4 W |
| 주파수 | |
| 명칭 | 측정 코일 |
| 주파수 측정 범위 | 40 Hz ... 20000 Hz |
| 신호 | |
| 입력 신호(50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| 곡선 타입 | 사인(Sine) |
| 입력 임피던스 | 27 kΩ (최소 측정 범위) |
| 변류기 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | DIP 스위치 경유 |
| 정격 전원 | 1.25 VA |
| 1차 정격 전류 Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| 위상각 | < 1 ° |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | Rogowski 코일 및 1 A 측정 변환기 |
| 신호 | |
| 명칭 | 측정 코일 |
| 출력 신호(50 Hz) | 100 mV (부하 없음, 1,000 A의 경우) |
| 출력 전압(무부하 작동) | VOUT = M * dI/dt |
| 출력 전압(정현파, 무부하 작동) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I(M = 0.318 μH, 예: 50 Hz의 경우, I = 1,000 A)) |
| 신호 | |
| 명칭 | 측정 변환기 |
| 전류 출력 신호 | 0 A AC ... 1 A AC |
| 정격 전원 | 1.25 VA |
| 부하 | 0 Ω ... 1.25 Ω |
| PN max에서 구리 케이블용 최대 거리 | 16 m (0.75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1.5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2.5 mm² (AWG 14)) | |
| 측정 변환기측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 85 mm |
| 깊이 | 70.4 mm |
| 측정 코일 | |
| 길이 | 300 mm |
| 직경 | 8.3 mm ±0.2 mm |
| 설치 시 코일 측정 | |
| 직경 | 95 mm |
| 신호 라인 | |
| 길이 | 10 m |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 85 mm |
| 깊이 | 70.4 mm |
| 하우징 소재 | PC |
| PA | |
| 코일 제품 | Elastollan |
| 주변 조건 | |
| 측정 코일 보호 수준 | IP54 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 측정 변환기 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) (측정 코일) | -30 °C ... 80 °C (측정 코일) |
| 주변 온도(작동) (측정 변환기) | -20 °C ... 70 °C (측정 변환기) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C (측정 코일) |
| -25 °C ... 85 °C (측정 변환기) | |
| 고도 | < 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| CMIM | |
| 인증 | CE 준수 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Recognized |
| 참고 | 측정 코일 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| 참고 | 측정 변환기 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-3 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | IEC 61010-1에 따른 강화 절연 |
| 표준/규정 | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2910326 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMA12 |
| GTIN | 4055626437651 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 514 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 514 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 85f2c8df-fdd2-4a22-ba1b-f59c519f6900 |