PACT RCP-D140
- 코일
PACT RCP-D140
- 코일
2904891
450 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 140 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
450 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 140 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
300 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 95 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
600 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 190 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
Rogowski 코일, Rogowski 코일은 레일 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.
300 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 95 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
300 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 95 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.
600 mm 길이 Rogowski 코일. 설치 시 측정 코일 직경은 190 mm입니다. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류 측정에 사용됩니다.