PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
변류기
2906234
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 4-way 신호 처리기 및 300 mm 길이/95 mm 직경의 Rogowski 코일로 구성된 세트, 부스바 및 전원 라인에서의 AC 전류 측정용.
신호 처리기는 출력측에서 8개의 다른 표준 신호를 출력하고 1개의 스위칭 출력을 가집니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | Current transformer |
| 제품군 | Rogowski 코일 및 4-웨이 신호 처리기 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기적 절연 | IEC 61010-1에 따른 강화 절연 |
| 일반 측정 오류 | < 1 % |
| 보호 회로 | 서지 보호; 33 V 서프레서 다이오드 |
| 스텝 응답(0–99%) | 110 ms |
| 정격 절연 전압 | 300 V |
| 측정 코일 | |
| 전선 구조 신호 라인 | 2x 0.22 mm (신호(주석 도금)) |
| 1x 0.22 mm (차폐(주석 도금)) | |
| 절연 | 이중 절연 |
| 정격 절연 전압 | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| 테스트 전압 | 10.45 kV DC (60초) |
| 정밀도 클래스 | 0.2 (IEC 61869-10: A1) |
| 측정 변환기 | |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.5 % (범위 종료 값(range ebd value)에서 ) |
| 주파수 범위 | 16 Hz ... 1000 Hz |
| 테스트 전압 | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| 일반 | |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | Rogowski 코일 및 4-way 신호 처리기 |
| 공급: 측정 변환기 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 정격 공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 전력 소모량 | ≤ 1 W (IOUT = 20 mA, 9.6 V DC, 600 Ω 부하) |
| 주파수 | |
| 명칭 | 측정 코일 |
| 주파수 측정 범위 | 40 Hz ... 20000 Hz |
| 신호 | |
| 입력 신호(50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| 곡선 타입 | 사인(Sine) |
| 입력 임피던스 | > 100 kΩ |
| 변류기 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | DIP 스위치 경유 |
| 정격 주파수: 표준 컨버터 | 40 Hz ... 20000 Hz |
| 1차 정격 전류 Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| 보정 가능 | 아니오 |
| 컨버터 타입 | Rogowski 코일 및 4-way 신호 처리기 |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 최소 스위칭 전압 | 1 V |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 최소 스위칭 전류 | 100 µA |
| 최대 스위칭 전류 | 100 mA (30 V) |
| 신호 | |
| 명칭 | 측정 코일 |
| 출력 신호(50 Hz) | 100 mV (부하 없음, 1,000 A의 경우) |
| 출력 전압(무부하 작동) | VOUT = M * dI/dt |
| 출력 전압(정현파, 무부하 작동) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I(M = 0.318 μH, 예: 50 Hz의 경우, I = 1,000 A)) |
| 신호 | |
| 명칭 | 측정 변환기 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V (DIP 스위치 사용) |
| 2 V ... 10 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 5 V (DIP 스위치 사용) | |
| 1 V ... 5 V (DIP 스위치 사용) | |
| 0 V ... 10.5 V (소프트웨어를 통해 설정 가능) | |
| 최대 전압 출력 신호 | 12.3 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (DIP 스위치 사용) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP 스위치 사용) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP 스위치 사용) | |
| 0 mA ... 21 mA (소프트웨어를 통해 설정 가능) | |
| 최대 전류 출력 신호 | 24.6 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP |
| < 20 mVPP | |
| 측정 변환기측 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 12 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 110.5 mm |
| 깊이 | 120.5 mm |
| 측정 코일 | |
| 길이 | 300 mm |
| 직경 | 8.3 mm ±0.2 mm |
| 설치 시 코일 측정 | |
| 직경 | 95 mm |
| 신호 라인 | |
| 길이 | 3 m |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 110.5 mm |
| 깊이 | 120.5 mm |
| 하우징 소재 | PC |
| PBT | |
| 코일 제품 | Elastollan |
| 주변 조건 | |
| 측정 코일 보호 수준 | IP54 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 측정 변환기 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) (측정 코일) | -30 °C ... 80 °C (측정 코일) |
| 주변 온도(작동) (측정 변환기) | -40 °C ... 70 °C (측정 변환기) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C (측정 코일) |
| -40 °C ... 85 °C (측정 변환기) | |
| 고도 | < 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| CMIM | |
| 인증 | CE 준수 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Recognized |
| 참고 | 측정 코일 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| 참고 | 측정 변환기 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | IEC 61010-1에 따른 강화 절연 |
| 표준/규정 | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2906234 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048284 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 272 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 370 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |