지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

UT 4-QUATTRO-TG P/P BU - 분리 단자대
3073089

분리 단자대, 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.
전류와 전압은 사용된 커넥터에 따라 결정됩니다., 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품