VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0X
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1238757
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, PUR, 하늘색 RAL 5021, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 5 m, 0.14 mm2, Ethernet, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 데이터 |
장치측 | |
센서 타입 | Ethernet |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
스레드 타입 | M12 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801 기준), 1 Gbps |
정격서지전압 | 0.8 kV |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 2 A |
전송 매체 | 구리 |
전송 속도 | 1 Gbps |
파장 임피던스 | 100 Ω |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | FKM |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
연결 기술 | |
연결 타입 | 케이블 연결 |
전선 연결 | |
접점 유형 | 소켓 |
연결 타입 | 케이블 연결 |
조임 토크 | 2 Nm ... 3 Nm (설치측) |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
헤드 잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 | A |
연결 2 | |
헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 5 m |
Ethernet 연선 CAT5, 4쌍 [94B] | |
치수 도면 |
|
UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 4쌍 [94B] |
전선 구조 | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 0.96 mm ±0.05 mm |
외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
광 차폐 커버 | 70 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 51 mm |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 (플러그 삽입 시) |
IP65 (플러그 삽입 시) | |
IP65/IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
-40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
항목 번호 | 1238757 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABQDGI |
GTIN | 4063151387983 |
개당 중량(패키지 포함) | 262.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 257.377 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CUTFOX 12 - 케이블 절단 도구 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - 다이애거널 커터 1212487
-
WIREFOX 4 - 피복 분리 도구 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 피복 분리 도구 1212704
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
SACC-M12MS-8QO SH ETH - 데이터 커넥터 1421679
-
SACC-M12MR-8Q SH - 데이터 커넥터 1553653
-
SACC-M12FS-8QO SH ETH - 데이터 커넥터 1421680
-
SACC-M12FR-8Q SH - 데이터 커넥터 1553666
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 플러그-인 커넥터 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45 플러그-인 커넥터 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - RJ45 플러그-인 커넥터 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - RJ45 플러그-인 커넥터 1657834
이점
즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결