SACC-M12MR-8Q SH
-
데이터 커넥터
1553653
데이터 커넥터, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 차폐, 플러그 각짐 M12, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐