CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8
-
RJ45 플러그-인 커넥터
1422662
RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5, 소재: 금속, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 아웃렛: 직각, Ethernet
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
푸쉬-풀 ADVANCE 커넥터
부주의한 해제를 방지하는 잠금 시스템
360° 차폐 개념을 통해 보호되는 데이터 전송
안정적인 전송을 위한 최고의 ESD 및 EMC 내성