컨트롤 캐비닛용 고정용 제품

마운팅 소재

컨트롤 캐비닛을 위한 포괄적인 범위의 마운팅 소재를 제공합니다. 적합한 마운팅 장치를 사용하여 전기 연결 및 컴포넌트를 빠르고 안전하게 장착합니다. 마운팅 소재를 결합하여 컨트롤 캐비닛의 공간 사용을 최적화할 수 있습니다.

이점

  • DIN 레일의 편리한 공간 절약형 설치
  • 다양한 엔드 브래킷 버전으로 인한 손쉬운 클램핑 스트립 고정
  • 중성 부스바 및 다양한 지지 브래킷을 사용한 우수한 중성 연결
  • 다양한 케이블 타이 버전을 사용한 간단한 케이블 번들링 및 고정

DIN 레일

DIN 레일 NS 35
G-프로파일이 있는 DIN 레일
C 프로파일이 있는 DIN 레일
다양한 DIN 레일을 갖춘 PPS STANDARD M DIN 레일 커터
DIN 레일 NS 35

탑-햇 프로파일이 있는 이 DIN 레일은 가장 일반적인 버전이며 DIN 표준화되어 있습니다. NS 15와 NS 35의 두 가지 크기로 제공됩니다. 또한 NS 35 DIN 레일은 7.5 mm와 15 mm의 두 가지 높이로도 제공됩니다. 탑-햇 레일은 DIN 레일 버전에 따라 다양한 소재로 제공됩니다. 코팅되지 않은 강철과 아연 도금 강철, 구리와 알루미늄 DIN 레일 등으로 제공됩니다. 또한 NS 15나 NS 35 등의 모든 버전은 구멍이 있거나 없는 버전으로 제공됩니다. 길쭉한 구멍이 있어 조립된 DIN 레일을 손쉽게 장착할 수 있습니다. NS 15 DIN 레일의 길쭉한 표준 구멍은 구멍 중심에서 구멍 중심까지의 구멍 간격이 20 mm입니다. 반경을 포함한 길쭉한 구멍 자체의 길이는 12.2 mm이고
폭은 4.2 mm입니다. NS 35 DIN 레일의 길쭉한 표준 구멍은 구멍 중심에서 구멍 중심까지의 구멍 간격이 25 mm입니다. 길쭉한 구멍 자체는 반경을 포함하여 길이가 15 mm이고 폭이 6.2 mm입니다.

G-프로파일이 있는 DIN 레일

G-프로파일 DIN 레일은 NS 32 사이즈로만 제공됩니다. DIN 레일은 구멍이 있는 버전과 없는 버전으로 제공되지만, 구멍이 없는 버전의 경우 다른 소재만 선택할 수 있습니다. 구멍이 없는 버전은 코팅되지 않은 구리로도 제공됩니다.

C 프로파일이 있는 DIN 레일

오늘날 C 프로파일이 있는 DIN 레일은 거의 사용되지 않습니다. 이러한 이유로 DIN 레일 포트폴리오에는 한 가지 버전만 포함되어 있습니다. 이 버전은 길쭉한 구멍이 있는 아연 도금 강철로 제작된 NS 30 DIN 레일입니다.

다양한 DIN 레일을 갖춘 PPS STANDARD M DIN 레일 커터

DIN 레일 커터를 사용하면 추가의 처리 작업 없이 DIN 레일을 매끄럽고 깨끗하며 정확하게 절단할 수 있습니다. 가이드 부품이 DIN 레일을 커터에 빠르고 쉽게 삽입할 수 있도록 합니다.

프로파일 및 DIN 레일 커터

RailFIX DIN 레일 어댑터

RailFIX DIN 레일 어댑터
RailFIX 마운팅 어댑터를 사용한 DIN 레일 마운팅
완전히 조립된 DIN 레일은 장착된 RailFIX 어댑터 위에 떠 있습니다.
RailFIX DIN 레일 어댑터

RailFIX DIN 레일 어댑터를 사용하면 완전히 조립된 단자 스트립을 쉽고 효율적으로 장착할 수 있습니다. 조립 과정에서 단자 스트립을 부착하기 위해 단자대 사이에 간격을 둘 필요가 없습니다. 공간 절약형 장착 외에도 시간이 많이 걸리는 개별 단자대나 액세서리의 교체 작업이 필요 없기 때문에 빠른 장착이 가능합니다. 또한 DIN 레일 끝에 나사 하나만 사용하여 완전히 조립됨 DIN 레일을 부착할 수 있습니다.

세부 정보
RailFIX 마운팅 어댑터를 사용한 DIN 레일 마운팅

단자 스트립 마운팅을 준비하려면 먼저 RailFIX 어댑터를 마운팅 패널에 부착해야 합니다. 그런 다음 DIN 레일을 잠금 클립에 수동으로 나사로 고정하고 고정 후크 아래로 밀어 넣습니다. 그런 다음 표준 스크류 드라이버를 사용하여 DIN 레일을 어댑터 아래의 표시 부분까지 들어올립니다. 남은 작업은 M5 실린더 헤드 나사를 사용하여 DIN 레일을 제자리에 고정하여 옆으로 움직이지 않도록 방지하는 것입니다.

비디오로 이동하기
완전히 조립된 DIN 레일은 장착된 RailFIX 어댑터 위에 떠 있습니다.

단자 스트립을 장착하고 고정하는 작업은 지루하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 하지만 RailFIX 어댑터를 사용하면 이 과정을 훨씬 더 효율적으로 수행할 수 있습니다. RailFIX 마운팅 어댑터의 진정한 장점은 마운팅 속도뿐만 아니라 단자 스트립 설계의 단순화에 있습니다. RailFIX를 사용하면 어댑터 마운팅과 병행하여 이 작업을 수행할 수 있기 때문에 전체 프로세스가 분산되고 긴 이동 거리와 대기 시간을 최소화할 수 있습니다. 또한 타사 공급업체를 통해 완전히 장착된 DIN 레일을 편리하게 구매할 수도 있습니다.

효율적인 마운팅 및 배선에 대한 추가 정보
스냅-인 마운트용 엔드 브래킷

스냅-인 마운트용 엔드 브래킷

엔드 브래킷

엔드 브래킷 포트폴리오는 DIN, C 타입 및 G 타입 DIN 레일을 위한 다양한 엔드 브래킷으로 구성되어 있습니다. 널리 사용되는 DIN 레일의 경우 스크류-온 엔드 브래킷 이외에 스냅-온 엔드 브래킷을 사용할 수도 있습니다. 이러한 엔드 브래킷은 공구 및 추가의 고정 조치를 사용하지 않고 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. 스냅되면 엔드 브래킷이 DIN 레일의 금속에 끼어들어가 단단히 고정됩니다. 또한 스냅-온 엔드 브래킷은 유지 관리가 필요 없습니다. 스크류-온 엔드 브래킷과 마찬가지로 이 엔드 브래킷은 스크류 드라이버로만 풀 수 있습니다. 따라서 의도하지 않은 풀림이 방지됩니다.

중성 부스바

중성 부스바

중성 부스바 및 지지 브래킷

중성 전선을 손쉽게 설치할 수 있도록 세 가지 다른 타입의 중성 부스바가 제공됩니다. 6 x 6 mm 및 3 x 10 mm 크기가 표시되어 있습니다. 중성 부스바 설치를 위한 다양한 지지 브래킷을 사용할 수 있습니다. 가장 큰 버전의 크기는 3 x 10 mm입니다. 여기에서 DIN 레일에 마운팅하기 위한 어댑터와 직접 마운트를 위한 어댑터 중에서 선택할 수 있습니다. DIN 레일 마운트형 중성 부스바 어댑터는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 이를 통해 중성 부스바와 DIN 레일 사이의 거리와 레일 높이를 제어할 수 있습니다.

제품 브로셔
컨트롤 캐비닛 액세서리

제품 브로셔에서 다양한 컨트롤 캐비닛 액세서리에 대해 알아보십시오. 액세서리를 사용하면 컨트롤 캐비닛 내부와 주변을 보호하고 정리 및 정돈할 수 있습니다. 또한 소켓과 서비스 인터페이스는 유지 관리, 서비스 및 진단을 더욱 편리하게 만듭니다.

브로셔 다운로드
다양한 컨트롤 캐비닛용 액세서리가 있는 컨트롤 캐비닛