UDK 4-ULA 24 GN/O-U - 부품 단자대
2775359

부품 단자대, 녹색 표시등 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 1레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품