KSS 6 - 단락 회로 커넥터
KSS 6
-
단락 회로 커넥터
0301547
단락 회로 커넥터, 간격: 6 mm, 핀 수: 2, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단락-회로 커넥터
핀 수
2
간격
6 mm
전기적 속성
정격 전압
60 V DC
30 V AC
치수
간격
6 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
구리
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0301547
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918000257
개당 중량(패키지 포함)
3.725 g
개당 중량(패키지 제외)
3.725 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400