산업용 AI
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
EB 3- 6 - 삽입 브리지
EB 3- 6
-
삽입 브리지
0201142
삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 3, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
3
간격
6.2 mm
치수
간격
6.2 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
CuZn(니켈 도금)
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0201142
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918098865
개당 중량(패키지 포함)
1.68 g
개당 중량(패키지 제외)
1.665 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.022 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
DFK 4
-
패널 피드스루 단자대
0708357
제품 도움말