산업용 AI
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
RS - 리턴 부스바
RS
-
리턴 부스바
2775126
리턴 부스바, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
중성 전선 레일
소재 사양
색상
은색
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
2775126
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4017918068462
개당 중량(패키지 포함)
75 g
개당 중량(패키지 제외)
75 g
관세 번호
74082100
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400