PTTBS 2,5-DIO/O-U - 부품 단자대
3210282

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1차 및 2차 레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.