AS-인터페이스 PVC 플랫 전선, UL 있음, 노란색, 2 x 1.5 mm2, 100 m 링
구리 및 FO(광섬유) 사용 케이블(미터 단위)
미터 단위로 판매되는 다양한 케이블 유형 덕분에 다양한 적용 분야에 구현할 수 있습니다. 특정 요구 사항에 따른 케이블링 설계: 피닉스컨택트의 조립용 커넥터 및 분배기와 함께 맞춤형 케이블 길이도 쉽게 주문할 수 있습니다.
센서/액추에이터 박스용 마스터 케이블, PE 전선 없음, 비차폐, 소재 PUR/PVC, 12핀, 10 x 0.34 mm2 및 2 x 0.75 mm2, 길이: 50 m
미터 단위, 케이블 링, PVC, 검정색, RAL 9005, 5-배선, 색상 단일 배선: 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 녹색-노란색, 케이블 길이: 100 m
미터 단위, 케이블 링, Single Pair Ethernet, 차폐, PVC, 검정색, 2-배선 (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), 색상 단일 배선: 흰색, 파란색, 케이블 길이: 100 m
미터 단위, 케이블 링, PUR 할로겐-프리, 회색 RAL 7001, 3-배선, 색상 단일 배선: 갈색, 파란색, 검정색, 케이블 길이: 100 m, 고유연성, 용접 스파크 내성
AS-인터페이스 PUR 플랫 전선, 검정색, 추가 전원 공급용, 2 x 1.5 mm2, 100 m 링
미터 단위, 케이블 링, 차폐, PVC, 검정색, RAL 9005, 4-배선, 색상 단일 배선: 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 케이블 길이: 100 m
미터 단위, 케이블 링, PVC, 검정색, RAL 9005, 4-배선, 색상 단일 배선: 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 케이블 길이: 100 m
미터 단위, 데이터 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 차폐, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 4-배선 (2x2xAWG26/7, SF/UTP), 색상 단일 배선: 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 케이블 길이: 자유 입력(0.5 ... 100 m)
AS-인터페이스 TPE 플랫 전선, UL 있음, 검정색, 추가 전원 공급용, 2 x 1.5 mm2, 100 m 링
이점
- 유연한 주문 – 짧은 길이의 케이블도 주문 가능
- 매우 긴 케이블도 손쉽게 풀 수 있는 케이블 릴 사용
- 모든 애플리케이션에 적합한 케이블을 제공하는 다양한 제품군
미터 단위 구리 케이블
피닉스컨택트의 구리 케이블은 다양한 핀 수 및 케이블 사이즈와 함께 0.2 및 1,000 m 사이의 맞춤형 길이로 제공됩니다.
- 할로겐-프리 PUR 케이블 타입
- PUR/PVC 케이블 타입
- PVC 케이블 타입
- PUR POWER 케이블 타입
피닉스컨택트의 조립용 커넥터를 사용하면 요구 사항에 맞게 케이블 길이를 유연하게 조정할 수 있습니다.
미터 단위 FO 케이블
피닉스컨택트 케이블 및 연결 시스템은 산업 자동화, 데이터 센터 또는 빌딩 케이블링과 같은 다양한 적용 분야를 위한 솔루션을 제공합니다.
- 최대 100 Mbps의 POF(Polymer Optical Fiber)
- 최대 1 Gbps의 PCF(Polymer-Clad Fiber)
- 최대 10 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 멀티 모드
- 최대 40 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 단일 모드