미터 단위 케이블

구리 및 FO(광섬유) 사용 케이블(미터 단위)

미터 단위로 판매되는 다양한 케이블 유형 덕분에 다양한 적용 분야에 구현할 수 있습니다. 특정 요구 사항에 따른 케이블링 설계: 피닉스컨택트의 조립용 커넥터 및 분배기와 함께 맞춤형 케이블 길이도 쉽게 주문할 수 있습니다.

맞춤형 구성 가능
Go to Product Detail Page for item 1408538
NBC-93C/... - 데이터 케이블
NBC-93C/... - 데이터 케이블
1408538

미터 단위, 데이터 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 차폐, PUR 할로겐-프리, 녹색 RAL 6018, 4-배선 (1x4xAWG22/7, SF/TQ), 색상 단일 배선: 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색, 케이블 길이: 자유 삽입(110.0 ... 500 m), 최대 2개의 부품에서 케이블 드럼에 제공됨(세부 사항: 기술 데이터 참조)

이점

  • 유연한 주문 – 짧은 길이의 케이블도 주문 가능
  • 매우 긴 케이블도 손쉽게 풀 수 있는 케이블 릴 사용
  • 모든 애플리케이션에 적합한 케이블을 제공하는 다양한 제품군
링 모양으로 감긴 두 가지 다른 색상의 케이블

미터 단위 구리 케이블

피닉스컨택트의 구리 케이블은 다양한 핀 수 및 케이블 사이즈와 함께 0.2 및 1,000 m 사이의 맞춤형 길이로 제공됩니다.

  • 할로겐-프리 PUR 케이블 타입
  • PUR/PVC 케이블 타입
  • PVC 케이블 타입
  • PUR POWER 케이블 타입

피닉스컨택트의 조립용 커넥터를 사용하면 요구 사항에 맞게 케이블 길이를 유연하게 조정할 수 있습니다.

링 모양으로 감긴 두 가지 다른 색상의 FO 케이블

미터 단위 FO 케이블

피닉스컨택트 케이블 및 연결 시스템은 산업 자동화, 데이터 센터 또는 빌딩 케이블링과 같은 다양한 적용 분야를 위한 솔루션을 제공합니다.

  • 최대 100 Mbps의 POF(Polymer Optical Fiber)
  • 최대 1 Gbps의 PCF(Polymer-Clad Fiber)
  • 최대 10 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 멀티 모드
  • 최대 40 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 단일 모드