광섬유 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM3, 다양한 길이로 제공
구리 및 FO(광섬유) 사용 케이블(미터 단위)
미터 단위로 판매되는 다양한 케이블 유형 덕분에 다양한 적용 분야에 구현할 수 있습니다. 특정 요구 사항에 따른 케이블링 설계: 피닉스컨택트의 조립용 커넥터 및 분배기와 함께 맞춤형 케이블 길이도 쉽게 주문할 수 있습니다.
미터 단위, 데이터 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 차폐, PVC/PVC, 녹색 RAL 6018, 4-배선 (1x4xAWG22/7, SF/TQ), 색상 단일 배선: 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색, 케이블 길이: 100 m
PROFINET PCF 파이버 케이블, 듀플렉스 200 µm / 230 µm, 고정 시스템 및 기계에 설치용, 타입 B, PVC 외부 시스, 미터 단위 판매, 플러그 없음
GOF 범용 케이블, 12선, 고정 설치용 루즈 튜브 케이블, 비금속 방서 기능, 손쉬운 피복 분리, 내자외선, 높은 기계적 및 열 안정성, 낮은 연도, 할로겐-프리 및 자기 소화성, 향상된 충격 저항, 세로 방향 및 가로 방향 방수
PROFINET 폴리머 파이버 케이블, 듀플렉스 980 µm/1000 µm, 고중량 설계, 고정 시스템 및 기계에 설치용, 미터 단위, 수 커넥터 없음
미터 단위, 데이터 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 차폐, PVC(강화) 내자외선, 검정색, RAL 9005, 8-배선 (4x2xAWG26/7, SF/UTP), 색상 단일 배선: 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색
미터 단위, 데이터 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 차폐, PUR 할로겐-프리, 녹색 RAL 6018, 4-배선 (1x4xAWG22/19, S/TQ), 색상 단일 배선: 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색, 케이블 길이: 자유 입력(0.5 ... 100 m)
미터 단위, 케이블 링, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 5-배선, 색상 단일 배선: 검정색 1, 검정색 2, 검정색 3, 검정색 4, 녹색/노란색, 케이블 길이: 100 m
미터 단위, 케이블 링, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 3-배선, 색상 단일 배선: 갈색, 파란색, 검정색, 케이블 길이: 100 m
미터 단위, 케이블 링, PUR 할로겐-프리, 회색 RAL 7001, 4-배선, 색상 단일 배선: 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 케이블 길이: 100 m, 고유연성, 용접 스파크 내성
이점
- 유연한 주문 – 짧은 길이의 케이블도 주문 가능
- 매우 긴 케이블도 손쉽게 풀 수 있는 케이블 릴 사용
- 모든 애플리케이션에 적합한 케이블을 제공하는 다양한 제품군
미터 단위 구리 케이블
피닉스컨택트의 구리 케이블은 다양한 핀 수 및 케이블 사이즈와 함께 0.2 및 1,000 m 사이의 맞춤형 길이로 제공됩니다.
- 할로겐-프리 PUR 케이블 타입
- PUR/PVC 케이블 타입
- PVC 케이블 타입
- PUR POWER 케이블 타입
피닉스컨택트의 조립용 커넥터를 사용하면 요구 사항에 맞게 케이블 길이를 유연하게 조정할 수 있습니다.
미터 단위 FO 케이블
피닉스컨택트 케이블 및 연결 시스템은 산업 자동화, 데이터 센터 또는 빌딩 케이블링과 같은 다양한 적용 분야를 위한 솔루션을 제공합니다.
- 최대 100 Mbps의 POF(Polymer Optical Fiber)
- 최대 1 Gbps의 PCF(Polymer-Clad Fiber)
- 최대 10 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 멀티 모드
- 최대 40 Gbps의 GOF(Glass Optical Fiber) 단일 모드