새로운 고속 커넥터는 처음으로 최대 28 Gbps의 데이터 전송을 가능하게 합니다. 인텔리전트 컴포넌트 아키텍처와 품질 중심 제조 덕분에 이러한 성능 향상이 이제 현실이 되었습니다. 고품질 소재 및 접점 표면이 사용됩니다. 이제 고객에게는 확립된 시장 표준을 계속 준수하는 완전히 새로운 설계 가능성이 제시됩니다.
차폐 SMD 수 커넥터, 정격 전류: 1.7 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 52, 간격: 0.8 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 마운팅: SMD납땜