생산 라인, 열처리 공정, 식품 산업 시설, 또는 중요 인프라 여부와 관계없이 시스템과 프로세스 체인이 효율적으로 운영될수록 비용 및 수익성이 더욱 개선됩니다. 최신 데이터 기반 솔루션은 센서에서 클라우드에 이르기까지 투명성을 제공하고 지능적이고 자원을 절약하며 유연성이 뛰어난 프로세스를 가능하게 합니다. 지속적인 상태 모니터링, AI 기반 분석 및 원활한 OT-IT 통합을 통해 다운타임을 줄이고 품질을 개선하며 생산량을 늘릴 수 있습니다. 동시에 숨겨져 있던 최적화 가능성이 드러나면서 이를 통해 운영 안전성을 높이고 자원을 보다 지속 가능하게 사용할 수 있게 합니다. 그 결과 효율적이고 미래 지향적인 시스템 운영이 가능해지며, 비용 효율성, 가용성, 지속 가능성이 균형 있게 강화됩니다.
피닉스컨택트의 솔루션 포트폴리오는 강력한 자동화 기술과 인텔리전트 AI 기능을 결합합니다. 이는 데이터 기반 제어 및 의사 결정을 가능하게 하여 기계와 시스템의 효율성을 획기적으로 높여줍니다
팟캐스트
AI 기반 생산 최적화에 대한 팟캐스트
이 팟캐스트에서 Tom Hammerbacher는 그의 팀이 머신 러닝을 사용하여 고객의 에너지 소비를 개선하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 이 팟캐스트에서는 인공지능이 실제로 어떻게 사용되는지 살펴봅니다 여기서 피닉스컨택트의 자동화 기술이 중요한 역할을 합니다. 또한 이러한 현대적 기술과 솔루션이 우리 회사의 공장에서 어떻게 테스트되고 사용되는지에 대해서도 자세히 알아볼 수 있습니다.
AI 및 머신 러닝(MLnext)을 사용한 AI 기반 프로세스 모니터링 및 최적화를 통한 생산 품질 향상
상태 기반 모니터링을 통한 신속한 의사 결정 및 사전 예방적 유지 관리
에지 솔루션과 가상 제어에서 MLnext를 활용한 인텔리전트 분석에 이르기까지 개방형 고성능 PLCnext Technology Ecosystem으로 생산량 증대
펌프 시스템의 올바른 설계와 효율적인 운영을 통해 에너지 사용량을 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.
실제 사례: All Electric Society 맥락에서 3상 모터의 최적화
효율성 및 비용 절감: 데이터 기반 솔루션과 개방형 시스템을 통해 에너지 소비 및 운영 비용 절감
EMpro와 온도, 진동, 압력 센서와 같은 장치는 3상 모터의 작동과 관련된 중요한 데이터를 기록하는 데 사용될 수 있습니다. 수집된 데이터는 모터의 에너지 소비와 성능을 모니터링하고 최적화하기 위해 MLnext 소프트웨어 앱에서 분석됩니다.
피닉스컨택트의 MLnext 및 PLCnext 기술과 같은 데이터 기반 솔루션과 개방형 시스템을 통합하여 3상 모터를 최적으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다. PLCnext Technology는 머신 러닝 모델과 기타 최신 기술의 통합을 가능하게 하는 유연한 개방형 생태계입니다. 이를 통해 모터의 상태를 예측하고 적절한 시기에 유지 관리 조치를 취함으로써 모터를 지속적으로 모니터링하고 최적화할 수 있습니다.
유리, 화학 및 철강 산업의 열 공정과 같은 중요한 분야에서 이중화 펌프는 종종 잘못된 적용 분야 또는 부정확한 성능 등급으로 수년 동안 작동되거나 처음부터 치수가 잘못 지정되어 있는 경우가 많습니다. 이는 운영 및 보관 비용을 높이는 결과로 이어집니다. 운영 데이터를 지속적으로 모니터링하고 분석함으로써 이러한 비효율성을 조기에 발견하고 제거할 수 있습니다. 데이터 기반 모니터링을 통해 결함이 있는 씰과 다이어프램을 조기에 발견합니다. 이를 통해 비용이 절감되고 안전성과 효율성이 높아집니다.
경제적 관점에서 자동화 수준을 지능적으로 향상합니다
기존의 MES 접근 방식보다 30에서 50% 더 경제적: 비용을 절감하는 동시에 효율성을 높이기 위한 프로세스의 특정 대상을 목표로 하는 자동화, 분석 및 최적화
컴팩트 스마트 생산 캐비닛은 기계를 제어하고, 시스템을 모니터링하며, 중요한 진단 기능을 제공합니다. 모듈형 설계를 통해 사전 제작된 구성과 개별 구성을 이상적으로 조합하여 선택할 수 있습니다. 또한 이 설계를 기반으로 고유한 솔루션을 구현할 수 있습니다.
스마트 생산 라이브러리는 고유한 개방형 자동화 표준을 생성하기 위한 기능 블록 및 시각화 요소의 모음입니다. 중요한 제어, 모니터링 및 진단 기능을 구현하고, 프로그래밍에 필요한 노력을 거의 들이지 않고도 적절한 시각화를 활용할 수 있습니다. 통합 PLCnext Web HMI 서버를 기반으로 하는 시각화는 애플리케이션 프로그램에서 규칙 기반 방식으로 자동 생성되며 개별적으로 확장할 수도 있습니다.
적절한 교육과 명확한 설명을 통해 전 세계적으로 사용할 수 있는 시스템 자동화 표준을 구현할 수 있습니다.
사람의 역할이 변화함에 따라 사람과 기계 간의 상호 작용을 위한 적절한 HMI(Human Machine Interface)를 만드는 것이 필요해졌습니다. 피닉스컨택트의 모듈형 작업자 스테이션은 견고성과 슬림한 인체 공학적 디자인에 대한 요구 사항을 결합했으며, 지능적이고 강력한 운영 옵션도 제공합니다. 모듈형 작업자 스테이션은 추가 엔지니어링 작업 없이 시스템에 설치할 수 있습니다. 파워 서플라이와 네트워크 연결만 있으면 됩니다. 모듈형 작업자 스테이션에는 IPC-65 PC와 통합 웹 클라이언트(옵션으로 개방형 Windows 운영 체제도 제공)가 장착되어 있습니다. 이 제품은 유연한 성능, 다양한 화면 크기, 키패드, 키보드, 마우스 또는 RFID 리더와 같은 여러 가지 작동 옵션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 스마트 생산 솔루션을 통해 생산 환경의 로봇 애플리케이션에 대한 시스템 안전 요구 사항을 최소한의 노력으로 빠르고 간단하게 구현할 수 있었습니다.
개별 요구 사항에 적합한 컴팩트한 개방형 솔루션
작업자 스테이션
피닉스컨택트의 모듈형 작업자 스테이션은 이상적인 MMI 솔루션입니다. 이 제품에는 견고성과 관련한 가장 높은 요구 사항과 슬림한 인체 공학적 디자인이 결합되어 있으며, 이러한 특징이 지능적이고 강력한 운영 옵션과 결합되어 있습니다. 모듈형 작업자 스테이션은 별도의 엔지니어링 작업 없이 시스템에 설치할 수 있습니다. 또한 확장 가능한 성능, 화면 크기 및 다양한 사용자 인터페이스(푸쉬 버튼 상자, 키보드, 마우스, RFID 리더)가 특징입니다.
AGV
최고 수준의 유연성:
피닉스컨택트는 AGV의 전기화 및 자동화를 위한 제어, 안전, 내비게이션, 전기화, 통신 및 에너지 솔루션을 제공합니다. 컴포넌트가 서로 적절히 조정되어 있고 기능을 유연하고 쉽게 조정하거나 확장할 수 있는 무인 운반 차량 시스템용입니다.
스마트 생산 캐비닛
간편하고 비용 효율적인 자동화: 컴팩트한 스마트 생산 캐비닛과 인텔리전트 스마트 생산 라이브러리를 결합하면 시스템과 기계를 제어하고 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 관련 진단도 생성할 수 있습니다. 모듈형 설계를 통해 사전 제작된 구성과 개별 구성의 이상적인 조합을 선택하여 특정 애플리케이션에 완벽하게 맞춰 사용할 수 있습니다.
클라우드
전 세계적인 데이터 가용성의 손쉽고 안전한 구현: 클라우드 기반 생산 시설은 전 세계와 여러 지역에 걸쳐 네트워크로 연결될 수 있습니다. Digital Factory now를 사용하면 솔루션의 개방성으로 인해 피닉스컨택트의 고성능 플러그 앤 플레이 Proficloud.io IIoT 플랫폼 또는 기타 클라우드 플랫폼 중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 확장 가능한 개방형 자동화 및 데이터 플랫폼: 피닉스컨택트의 표준 커넥터, 에지 인텔리전스 및 분석 기능은 시스템, 스테이션 및 기계 데이터를 비즈니스 데이터와 통합하며, IEC 62443 표준에 따른 보안 기능을 통해 안심하고 사용할 수 있습니다. 결과: 전 제품 라인에 걸친 실시간 투명성과 신속한 출시.
정밀한 PID 및 캐스케이드 제어는 공정의 안정성과 효율성을 크게 향상합니다.. 자동 튜닝 및 사전 튜닝과 같은 기능과 유연한 램프 프로파일은 설정값에 빠르게 도달하도록 하며 스타트업 시간을 단축합니다. 실제로 이는 공정 안정성을 크게 높여줍니다. 또한, 머신 러닝을 활용한 분석은 공정 및 에너지 데이터의 인텔리전트 평가와 예측 기반 최적화 등을 통해 이상 징후를 조기에 탐지하고 추가적인 비용 절감 가능성을 파악할 수 있도록 합니다.
PL 기능을 지원하는 스위치와 IEC 62443 표준에 따른 안전한 원격 액세스 개념은 보호되고 완전히 투명한 시스템 연결을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 또한, IEC 61508 표준에 따른 성능 레벨 e 및 SIL 3까지 지원되는 안전 I/O 모듈, PROFIsafe 통합 기능, 검증된 시동 및 작동 로직을 통해 시스템 가용성과 공정 신뢰성을 획기적으로 향상시킵니다. UL 및 NFPA 표준을 포함한 국제 인증뿐만 아니라 포괄적인 CE 및 표준 서비스를 통해 사양 정의에서 개발 및 검증에 이르는 전 과정에 걸친 규정 준수를 보장합니다. 피닉스컨택트는 이러한 방식을 통해 OEM 및 시스템 제조업체가 효율적이고 표준을 준수하며 전 세계적으로 배포 가능한 기계 및 시스템을 제공할 수 있도록 합니다.
기계 제작자 및 시스템 제조업체의 FAQ
피닉스컨택트의 자산 관리 셸(AAS)은 디지털 트윈의 역할을 하며 서로 다른 시스템 간에 표준화된 데이터 교환을 가능하게 합니다. 향상된 데이터 투명성, 데이터 보안 및 원활한 통합을 통한 보다 효율적인 프로세스의 이점을 누리십시오.
피닉스컨택트는 유연하고 확장 가능한 제어를 가능하게 하는 PLCnext Technology와 같은 자동화 솔루션을 제공합니다. 이 기술은 재생 가능한 에너지의 통합을 지원하고 인텔리전트 제어를 통해 에너지 소비를 최적화합니다. 이는 장기적으로 에너지 소비와 운영 비용을 줄이고, 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있도록 합니다.
PLCnext Control 제품군의 인증된 컨트롤러와 같은 피닉스컨택트의 산업용 보안 솔루션은 사이버 공격에 대한 포괄적인 보호 기능을 제공합니다. 따라서 시스템 보안을 강화하고 시스템을 장애 및 데이터 손실로부터 보호할 수 있습니다.
공장 운영자의 FAQ
피닉스컨택트의 에너지 저장 시스템과 피드-인 관리를 사용하면 재생 에너지를 효율적으로 사용하고 저장할 수 있습니다. 에너지 비용을 절감하고, 에너지 요구 사항을 안정화하며, 지속 가능성을 향상합니다.
피닉스컨택트의 모듈형 자동화 솔루션과 5G 캠퍼스 네트워크는 유연하고 빠른 사용자 정의 옵션을 제공합니다. 생산 유연성을 높이고 시장 요구에 더 빨리 대응할 수 있습니다.
자산 관리 셸을 통한 섹터 커플링과 주요 탄소 배출량 수치를 활용하면 총체적인 접근 방식과 에너지 흐름의 최적화가 가능합니다. 지속 가능한 생산을 위한 환경 기준을 준수하는 동시에 탄소 발자국을 줄입니다.