지속 가능성 및 효율성: 재개발 현장의 생산 시설 완전히 디지털화되었으며, 동시에 엔지니어링 및 구현 과정에서 60%의 시간을 절약하여 보안을 강화합니다.

인도 혈청 연구소의 열려 있는 컨트롤 캐비닛 앞에 서 있는 세 남자

고객 프로필


인도 혈청 연구소의 직원 2명

인도혈청연구소(Serum Institute of India)

푸네에 위치한 인도 혈청 연구소(Serum Institute of India)는 세계 최대의 백신 제조업체 중 하나입니다. 이곳에서는 매년 약 15억 개의 백신이 생산되어 전 세계로 판매됩니다.

인도 혈청 연구소는 생명을 구하기 위해 반드시 필요했지만 이전에 인도에서는 공급이 부족하고 높은 가격에 수입되었던 면역생물학적 제제를 생산하려는 목적으로 Cyrus Poonawalla 박사가 1966년에 설립했습니다.

과제


피닉스컨택트의 컴포넌트가 사용되는 인도 혈청 연구소의 개방형 컨트롤 캐비닛

디지털화 및 지속 가능성 향상

재개발 현장에서는 지속 가능성과 디지털화가 필수입니다. 공장 내 소비를 최적화하고 기존 시설이나 신규 설비의 탄소 발자국을 줄이는 데 초점을 맞춥니다. 이러한 맥락에서 디지털화는 도전 과제와 함께 효율성과 경쟁력을 높일 수 있는 기회도 제공합니다. 디지털화는 데이터에 기반한 지속 가능한 생산의 핵심입니다. 데이터의 수집 및 평가가 이루어집니다. 그 결과, 소비와 프로세스에 대해 최고 수준의 투명성을 확보할 수 있습니다. 이 정보는 소비를 최소화하고 프로세스를 최적화하기 위한 대책을 개발하는 데 사용될 수 있습니다.

첫 번째 단계는 SCADA 시스템에 연결하기 위해 300개 이상의 기계와 프로세스를 캡처, 저장, 시각화하는 것입니다. 이는 데이터를 얻기 위한 방법입니다. 다양한 통신 프로토콜과 OT와 IT의 연결은 프로젝트에 많은 어려움을 안겨주었습니다. Data Collection Box를 사용하면 인증이나 진행 중인 운영을 방해하지 않고 기존 시스템에서 원하는 데이터를 수집할 수 있습니다.

솔루션


PLCnext 기술의 개방성은 OT와 IT를 안전하게 연결하고 다양한 인터페이스를 손쉽게 운영할 수 있게 만들었습니다. 이제 더욱 효율적이고 지속 가능한 방식으로 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 지적 재산권도 보호할 수 있게 되었습니다.

Mr. Vishal Patil - Serum Institute of India, IT 및 자동화 본부장
Vishal Patil, 인도 혈청 연구소의 IT 및 자동화 본부장
디지털 팩토리 – OT와 IT의 만남 그래픽
디지털 팩토리 – 지속 가능성 그래픽
디지털 팩토리 – 산업용 사이버 보안 로고
디지털 팩토리 – OT와 IT의 만남 그래픽

약속된 백신 납품을 충족하고 큰 비용과 자원이 소요되는 다운타임을 방지하려면 모든 상황에서 시스템 오류를 방지하는 것이 중요합니다. 프로세스 투명성과 이상 감지 기능은 재료 피로로 인한 결함 등을 발생하기 전에 문제를 감지하고 제거하는 데 도움이 됩니다.

디지털 팩토리 – 지속 가능성 그래픽

프로세스와 소비의 완전한 투명성은 지속 가능성을 높이는 열쇠이기도 합니다. 이제 기업은 데이터 투명성을 통해 자원 효율성에 더욱 집중하고 지속 가능성 대차대조표에 맞춰 최적화를 수행할 수 있습니다.

이는 일관된 품질, 높은 프로세스 효율성 및 귀중한 자원의 보존을 보장합니다.

디지털 팩토리 – 산업용 사이버 보안 로고

데이터 획득 및 처리 외에도 광범위한 사이버 보안 전문 지식과 IEC 62443에 따른 인증을 통해 고객을 사로잡을 수 있었습니다. 피닉스컨택트는 인도 혈청 연구소에서 보안 레벨 2를 달성했으며, 이는 무단 접근 등으로부터 제조법 및 백신 생산 공정을 보호하기 위해 제약 회사가 매우 중요하게 여기는 사항입니다.

이점

  • 프로세스 데이터의 수집, 저장 및 시각화를 통한 생산성 향상
  • 인공 지능과 머신 러닝을 활용한 최적화
  • 데이터 투명성을 통한 지속 가능성 향상
  • IEC 62443에 따른 360° 사이버 보안
  • 사전 구성된 Data Collection Box 솔루션을 통해 엔지니어링 시간 60% 단축

접점


디지털 팩토리 전문가 팀의 단체 사진
Your experts for the digital factory
글로벌 산업 관리 Digital Factory now
피닉스컨택트가 효율적이고 지속 가능하며 안전한 공장을 만들 수 있도록 모든 지원을 제공합니다.
정확하고 자세한 정보: 인도 혈청 연구소(Serum Institute of India) 참고 사례

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 들고 있는 남자

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.

요약


OT와 IT 세계의 연결

개방형 인터페이스를 통한 제한 없는 데이터 교환

이 프로젝트의 가장 큰 장점은 피닉스컨택트 PLCnext Technology의 개방성이었습니다. 이는 독점 시스템에서는 불가능했을 다양한 인터페이스의 작동을 가능하게 만들었습니다. 개방적이고 확장 가능한 인터페이스인 IIoT 프레임워크는 매우 다양한 유형의 데이터를 표준화합니다. 이를 통해 고객의 기존 SCADA 시스템에 맞게 변환할 수 있게 되어 OT와 IT를 연결할 수 있습니다. 데이터 수집 및 처리 외에도 피닉스컨택트는 광범위한 사이버 보안 전문 지식과 IEC 62443에 따른 인증을 통해 고객을 사로잡았으며 인도 혈청 연구소에서 보안 레벨 2를 달성했습니다.