생산 중단 없이 에너지 효율성 향상 - Boehringer Ingelheim, 스마트 에너지 분석으로 소비량 감소

약물 충전 공장
Boehringer 공장 및 건물의 항공 사진

Boehringer Ingelheim - 1885년부터 이어져 온 혁신과 책임감

Boehringer Ingelheim은 세계적인 연구 제약 회사 중 하나입니다. 이 가족 소유 회사는 1885년 창립 이래 혁신을 통해 현재와 미래 세대를 위해 진정한 의학적 진보를 이루고자 하는 목표를 추구해 왔습니다. 인체용 의약품, 동물 건강, 생물 의약품 분야에서 53,000명 이상의 직원이 근무하고 있습니다. 가장 중요한 관심사 중 하나는 지속 가능성과 회사의 모든 분야에서 자원의 책임감 있는 사용입니다.

Boehringer Ingelheim 공장

엄격한 생산 요구 사항을 충족하는 높은 수준의 에너지 소비

Boehringer Ingelheim은 흡입기 카트리지 생산 공정에서 누출 테스트를 위해 특수한 진공 펌프를 사용합니다. 총 출력이 55 kW인 10대의 펌프는 무부하 상태에서도 높은 수준의 에너지를 소비했습니다. 또한, 규제 요건으로 인해 기존 테스트 시스템을 수정하거나 진행 중인 생산을 중단하는 것은 불가능했습니다. 목표: 인증된 프로세스를 방해하지 않고 실제 조건에서 정확한 에너지 요구량 분석을 실시하는 것입니다.

Boehringer 측정 결과

비접촉 측정

Boehringer Ingelheim은 피닉스컨택트와 협력하여 작업이 진행 중인 동안 비접촉 ​​방식으로 에너지를 기록할 수 있는 인텔리전트 솔루션을 개발했습니다.

  • 실시간 측정: EMpro 시리즈 에너지 측정 장치는 전기 설비에 접근하지 않고도 케이블 주변에 배치된 단자를 통해 실제 소비량 데이터를 기록합니다.
  • PLCnext Technology를 활용한 데이터 평가: 분석은 개방형 PLCnext 기술 자동화 시스템과 함께 EPC 1522 에지 장치를 통해 수행됩니다.
  • 원활한 통합: 해당 솔루션은 컨트롤 캐비닛에 별도로 설치되었으며 기존 230 V 전원을 사용하기 때문에 진행 중인 작업에 영향을 미치지 않습니다.

PLCnext 에코시스템의 개방성 덕분에 Modbus, NodeRed, MQTT와 같은 기존 및 미래의 기술과 프로토콜을 유연하게 통합할 수 있습니다.

Boehringer의 테스트 및 측정 기술이 적용된 피닉스컨택트의 컨트롤 캐비닛

이점

  • 15분 후 인텔리전트 대기 제어로 10% 에너지 절감
  • 생산 중단이나 테스트 시스템 변경이 필요 없음
  • 누출 및 치수 초과 펌프의 발견을 통한 추가의 최적화 가능성
  • 새로운 도구를 손쉽게 확장하고 통합할 수 있는 개방적이고 미래 지향적인 시스템
  • 신뢰할 수 있는 프로젝트 파트너: 심도 있는 업계 전문 지식, 신속한 구현, 동등한 파트너십 기반 협력을 제공하는 피닉스컨택트
피닉스컨택트의 측정 및 안전 기술을 탑재한 컨트롤 캐비닛

지속 가능한 생산을 향한 Boehringer Ingelheim의 여정

Boehringer Ingelheim은 ​​공동 에너지 수요 분석을 통해 에너지를 10% 절감하고 향후 최적화를 위한 추가 잠재력을 파악할 수 있었습니다. 특히 주목할 만한 점은 해당 솔루션이 민감한 생산 공정을 방해하지 않고 구현되었으며 모든 제약 관련 요구 사항을 충족한다는 점입니다. Boehringer Ingelheim은 ​​파트너인 피닉스컨택트와 PLCnext Technology의 개방성을 바탕으로 2030년까지 에너지 절감과 탄소 감축이라는 야심찬 목표를 달성할 수 있는 이상적인 입지를 구축했습니다.

연락처


디지털 팩토리 전문가 팀의 단체 사진
Your experts for the digital factory
글로벌 산업 관리 Digital Factory now
피닉스컨택트는 효율적이고 지속 가능하며 안전한 공장을 만들 수 있도록 모든 지원을 제공합니다.

제품