피닉스컨택트의 AML-MOS(MOS = 모듈형 작업자 스테이션)는 시스템 및 기계의 프로그래밍, 작동 및 모니터링에 사용되는 작업자 터미널입니다. 높은 IP65 보호 등급 및 모듈형 설계가 팩토리 자동화, 특히 자동차 및 머신 빌딩 애플리케이션의 모든 측면에서 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 첨단 기술이 Industry 4.0과 관련한 문제를 해결합니다. 여기에는 기가비트 범위의 데이터 전송, 생산 공장의 일반적인 PROFINET 통신 프로토콜이 포함됩니다. 또한 통합 PROFIsafe 기능은 기능적 세이프티가 있는 시스템의 문제 없는 작동을 보장합니다. 최적화된 설계는 생산 공장에서 손쉬운 설치 및 액세스를 보장합니다.
AML-MOS
-
작업자 단자
1168430
시스템 및 기계의 프로그래밍, 작동 및 모니터링을 위한 작업자 터미널. 팩토리 자동화, 특히 자동차 및 머신 빌딩 애플리케이션에서 사용하십시오. PROFINET 및 PROFIsafe 기능 사용.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모듈형 시스템을 통해 기계적 설계 및 성능의 최적 조정
현대적이고 강력한 공간 절약형 설계
기존의 생산 공장에 빠르고 손쉬운 통합
PROFINET를 사용한 기가비트 스위치와의 데이터 통신
다양한 성능 클래스를 통해 의도한 목적에 맞게 조정할 수 있습니다.
통합 인터페이스를 사용하여 빠른 연결
키보드와 마우스를 사용한 손쉬운 작동, 장갑 착용 상태에서 PCAP 멀티 터치 작동, 푸시 버튼 박스
다양한 스탠드 높이 및 높이와 각도를 조절할 수 있는 최적의 인체공학적 설계