데이터 기반 지속 가능성 데이터 기반 솔루션을 통한 지속 가능성: 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 운영 프로세스를 최적화하고, 사업을 강화하고, 장기적으로 성공을 유지하십시오. Net Zero 목표를 향해 단계적으로 함께 나아갑니다.

지속 가능한 공장의 이해당사자

데이터 투명성은 더 큰 효율성과 지속 가능성을 위한 핵심입니다.

데이터는 지속 가능한 공장의 기반입니다. 소비와 프로세스에 대한 최고 수준의 투명성을 확보하기 위해서는 먼저 데이터를 수집하고 평가해야 합니다. 이것이 지속 가능성을 향한 첫걸음입니다. 자신의 자원이 어디에 사용되는지 아는 자만이 소비를 최소화하고 프로세스를 최적화하기 위한 수단을 개발할 수 있습니다. 특히 높은 사이버 보안 요구 사항이 요구되는 신기술의 구현과 OT와 IT의 연결성 외에도 지속 가능성에 대한 법적 요구 사항도 증가하고 있습니다. 피닉스컨택트는 Digital Factory now를 통해 기존 시스템이든 새로운 시스템이든 관계없이 미래의 공장을 위한 일상적인 과제를 실현하기 위해 모든 의사 결정권자에게 단일 공급자가 제공하는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

PLCnext 기술의 개방성은 OT와 IT를 안전하게 연결하고 다양한 인터페이스를 손쉽게 운영할 수 있게 만들었습니다. 이제 더욱 효율적이고 지속 가능한 방식으로 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 지적 재산권도 보호할 수 있게 되었습니다.

Mr. Vishal Patil - Serum Institute of India, IT 및 자동화 본부장
Vishal Patil, 인도 혈청 연구소의 IT 및 자동화 본부장

지속 가능한 미래를 향한 단계 온실 가스 배출을 줄여 지속 가능성 대차대조표를 개선하기 위한 개방적이고 확장 가능하며 안전한 Digital Factory now 솔루션 - 간단한 터미널 블록에서부터 스마트 서비스에 이르기까지 모듈 방식으로 유연하게 사용할 수 있습니다.

소비량 데이터 아이콘
데이터 평가 아이콘
디지털 팩토리 사이버 보안 아이콘
MLnext 대시보드 아이콘
소비량 데이터 아이콘

확장성과 디지털화를 통한 지속 가능성 향상:
전체 생산 비용의 약 10%는 에너지 비용이 차지합니다. 에너지 집약적인 부문에서는 이 비율이 40%까지 높아질 수 있습니다. 귀중한 자원을 효율적으로 사용하면 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 또한 비용을 절감하고 기후에 악영향을 미치는 가스 배출을 줄이는 데 도움이 되며 회사의 지속 가능성 발자국을 개선합니다.
피닉스컨택트의 Digital Factory now 솔루션은 모든 소비량 데이터에 대한 투명성을 확보하는 데 도움이 됩니다.

  • 통합 및 상호 운용성: 피닉스컨택트의 컨트롤 캐비닛 솔루션은 기존 시스템에 완벽하게 통합되며, 진행 중인 작업을 방해하지 않으면서 기존 인프라를 현대화해야 하는 브라운필드 애플리케이션에 이상적입니다.
  • 모듈성과 유연성: 피닉스컨택트의 모듈형 제품은 높은 수준의 유연성을 제공하며 단자대에서 복잡한 스마트 서비스에 이르기까지 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
  • 디지털화를 통한 미래 경쟁력 확보: 피닉스컨택트의 디지털화 및 자동화 솔루션은 모든 애플리케이션에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하는 툴박스입니다.

데이터 평가 아이콘

큰 개입 없이 인증이나 승인을 상실하지 않고 기존 시스템을 재설계하십시오. 피닉스컨택트는 간단한 단자대부터 복잡한 스마트 서비스에 이르기까지 소규모 및 대규모 산업 시스템을 위한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 예에는 다용도 Data Collection Box와 안전한 데이터 통신을 위한 Secure Edge Box가 있습니다.

확장 가능한 솔루션:
예를 들면 Data Collection Box는 스마트 통합을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다. 컴팩트 하우징에 장착된 PLCnext Control, I/O 및 측정 모듈의 인텔리전트한 맞춤형 조합을 사용하면 CE나 UL 등의 인증을 상실하지 않고 디지털 팩토리에 있는 기존의 머신 및 시스템에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 솔루션은 확장성과 디지털화의 결합을 바탕으로 프로세스를 최적화하는 동시에 효율성과 보안을 강화합니다.

데이터 수집에 대한 추가 정보
디지털 팩토리 사이버 보안 아이콘

OT, 에지, IT 및 클라우드에서 데이터 처리: OEE와 지속 가능성의 향상을 위해 저장되고 정규화된 데이터를 활용하십시오. 그린 애플리케이션이든 브라운필드 애플리케이션이든 상관없이 피닉스커택트는 최소한의 침습적 노력으로 데이터를 최적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
데이터를 OT, IT 또는 클라우드 시스템으로 보내십시오. 피닉스컨택트의 개방적이고 확장 가능한 솔루션은 어떠한 유형의 데이터도 제한이 없이 원활하게 처리합니다. CRA에 따라 에지 솔루션으로 데이터를 보호하십시오.

OT와 IT의 만남에 대한 추가 정보
MLnext 대시보드 아이콘

여기에 AI 기반 데이터 분석을 통해 숨겨진 잠재력을 발견할 수 있다. 예를 들어, MLnext 솔루션은 제시간에 공장의 이상 현상을 감지하기 위해 기계 학습을 통해 데이터를 평가하고 빠르고 쉽고 정확하게 최적화할 수 있는 가능성을 제공합니다. 공기와 물과 같은 모든 미디어에 대한 개요를 얻을 수 있습니다. 머신 러닝에 기반한 데이터 분석은 수동 데이터 분석에 비해 다양한 이점을 제공합니다. 자동화된 데이터 평가 외에도 이 접근 방식의 사용자는 전체 생산 프로세스에 대한 확장성의 이점을 누릴 수 있습니다.

이상 감지에 대한 추가 정보
새로운 e-paper
데이터 기반 지속 가능성: 데이터를 활용한 보다 스마트한 관리

데이터 기반의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보시겠습니까? 그렇다면 "데이터 기반 지속 가능성 - 데이터를 활용한 보다 스마트한 관리"라는 제목의 e-paper를 살펴보십시오. 데이터 기반 기술이 어떻게 산업을 더욱 지속 가능하고 효율적으로 만드는지 알아보십시오. 이 e-paper는 기업이 어떻게 하면 디지털화, 자동화, 인텔리전트 데이터 분석을 통해 생산 공정을 최적화하고 에너지 소비를 줄이며 장기적인 경제적 성공을 이룩할 수 있는지에 대해 설명합니다.

E-paper로 이동하기
'데이터 기반 지속 가능성' e-paper의 표지 이미지
Digital Factory now 로고

이점

  • 온실 가스 감축 및 환경 목표 지침 이행
  • OT에서 IT로의 필드 연결 개발을 통해 IIoT 플랫폼에서 추가적인 서비스 활용
  • 개별 생산 라인 및 프로세스 영역에서부터 개별 센서에 이르기까지 모든 소비 데이터의 간단하고 빠른 투명성
  • Data Collection Box를 사용해 생산 프로세스를 크게 방해하거나 CE/UL 인증을 상실하지 않고 데이터를 수집
백서
오늘 시작하기: 지속 가능한 공장을 위한 6단계

지속 가능한 공장으로 가는 열쇠는 여러분이 생성한 데이터입니다. 피닉스컨택트의 무료 가이드에 따라 지속 가능한 미래를 향한 첫 번째 중요 단계를 위해 실행할 수 있는 간단하고 구체적인 조치에 대해 알아보십시오.

백서 요청
넷제로(Net-Zero)

모든 것을 한 눈에 확인: 유틸리티 측정 및 보고 센서에서 클라우드까지 - 모든 공장 및 측정에서 분석에 이르는 모든 애플리케이션에서 사용 가능

시스템 개요 - Digital Factory now