OT와 IT를 연결하는 다리의 역할을 하는 IIoT 프레임워크 어디에서나 사용 가능하고 읽을 수 있으며 평가할 수 있는 데이터

디지털 팩토리에서 작업하는 직원들

과제


다양한 요구 사항, 표준 및 설정 통합

데이터는 OT 및 IT에서 생성 및 수집됩니다. 그러나 데이터 교환은 서로 다른 통신 프로토콜과 기술로 인해 제한된 범위에서만 가능하며 오랜 시간과 많은 비용이 소요되는 작업입니다. 기술의 변화에 힘입어 점점 더 많은 장치가 생산 환경에 추가되고 있습니다.

두 개의 환경을 연결하기 위해서는 두 환경을 강제로 바꾸지 않고도 연결해 줄 수 있는 다리가 필요합니다. 모든 OT 및 IT 장치와 시스템은 서로 통신하고 데이터를 교환할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 무제한적이고 포괄적인 데이터 처리가 필요합니다. 디지털 팩토리의 요구 사항을 충족하기 위해서는 변화하는 조건에 유연하게 적응할 수 있어야 합니다.

솔루션


PLCnext Store 앱이 있는 화면

개방형 인터페이스를 통한 제한 없는 데이터 교환

피닉스컨택트의 IIoT 프레임워크는 OT와 IT 간의 확장 가능하고 개방적이며 매우 유연한 인터페이스입니다. PLCnext Technology 기반 소프트웨어에는 세 가지 기본 구성 요소가 포함됩니다.

IIoT 프레임워크
IIoT 프레임워크 자체는 솔루션의 주요 컴포넌트이며 기본 기능, 요소 및 시각화 시스템이 있는 기본 라이브러리를 포함합니다. 이 프레임워크에서 수집된 데이터가 표준화되고 저장됩니다. 고성능 PC에서도 Raspberry Pi를 사용할 수 있도록 뛰어난 확장성을 제공합니다. 또한 피닉스컨택트의 인텔리전트 솔루션인 MLnext Technology와도 연결할 수 있습니다. 이 솔루션은 생산 시설의 예측 유지 관리를 통해 이상을 감지합니다.

인 커넥터
인 커넥터(인 앱)는 OT 및 IT 환경에서 데이터 수집을 담당합니다. 이 경우, 각 통신 프로토콜에 하나의 커넥터가 필요합니다. 주기적으로 수집된 데이터는 변환 없이 타임스탬프와 함께 저장됩니다.

아웃 커넥터
아웃 커넥터(아웃 앱)는 추가 데이터 처리를 담당합니다. OT 또는 IT 장치에서 요청하면 표준화된 데이터를 해당 출력 포맷으로 변환하여 요청한 간격으로 전송합니다.

피닉스컨택트의 IIoT 프레임워크는 개방형 아키텍처를 사용하여 제한 없는 연결과 최고 수준의 독립성을 제공합니다.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, 제조 데이터 지원 부문 관리자
Stefan Schnake

이점

  • 개방형 인터페이스를 사용하여 최대한의 자유와 공급업체에 종속되지 않는 작업을 보장하는 동시에 자신에게 적합한 커넥터를 만들 수 있는 가능성을 제공합니다.
  • 손쉽게 교환 가능한 PLCnext 하드웨어 플랫폼을 사용하여 최고 수준의 성능을 제공하고 미래 지속 가능성을 보장합니다.
  • 즉시 사용 가능한 커넥터와 새로운 커넥터를 위한 구성 가이드를 통해 OT와 IT를 연결하는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
  • 모든 OT 및 IT 시스템과 장치에서 데이터를 사용하고 읽을 수 있게 합니다.

담당자


디지털 팩토리 전문가 팀의 단체사진
Your experts for the digital factory
글로벌 산업 관리 Digital Factory now
피닉스컨택트는 효율적이고 지속 가능하며 안전한 공장을 만들 수 있도록 모든 지원을 제공합니다.
 IT와 OT의 융합

OT와 IT의 차이점은 무엇입니까?

IT는 정보 기술의 약자이며 데이터와 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 가용성과 제어를 포함합니다. IT는 데이터의 기밀성과 무결성에 집중합니다.

운영 기술(OT)은 생산과 생산 과정을 제어하고 모니터링하는 하드웨어와 소프트웨어입니다. 긴 제품 수명 주기, 다양한 장치 및 제조업체 환경, 서로 다른 통신 프로토콜 및 엄격한 환경 규정을 특징으로 합니다. 여기에서 PLC에 연결된 센서 및 액추에이터는 인프라 내의 모든 작업을 추적합니다. Bluetooth 5.0 또는 WLAN과 같은 최신 무선 기술은 안정적인 무선 통신을 가능하게 합니다.
가장 중요한 고려 사항은 생산 프로세스에서 직원의 안전과 최대한의 안정성 및 효율성을 보장하는 것입니다.

IIoT(산업용 사물 인터넷)는 디지털 팩토리의 프로세스에 대한 완전한 모니터링 및 제어를 포함합니다. IIoT가 사용되는 산업에 관계없이 IIoT는 최신 기술을 따릅니다. 따라서 IIoT는 디지털화된 생산에 대한 요구 사항을 충족합니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 들고 있는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.