Connect what matters(중요한 것을 연결하다)

피닉스컨택트의 연결 기술은 전력, 신호, 데이터를 신뢰성 있고 효율적으로 전달하여, 단순한 연결을 넘어 실질적인 변화를 만듭니다.
산업용 로봇, 태양광 발전 시설 및 풍력 터빈 발전기가 어우러진 배경 앞에서 태블릿을 들고 있는 사람

1,000가지의 혁신적인 애플리케이션. 모든 연결 기술을 위한 단 하나의 파트너

애플리케이션이 새로운 가능성을 창출하는 곳에는 혁신적인 연결 기술이 필요합니다. 피닉스컨택트는 연결 기술 파트너로서 전력, 신호 및 데이터를 목적지까지 안전하고 효율적이며 안정적으로 전달합니다. 이는 프로세스를 가속화하고 혁신을 가능하게 하는 전문화된 시스템의 틴생을 가능하게 합니다. 자동화, 모빌리티, 인프라, 디지털 솔루션 등 어떤 분야에서든 연결성은 단순히 아무 것이나 연결하는 것이 아니라, 중요한 것들을 실질적인 변화를 가져오는 요소들과 연결합니다. 중요한 것들을 연결하십시오.

수술복을 입고 배터리 저장 시스템 앞에 서 있는 의료진

독립적인 전력 공급을 위한 1,000 kW 피닉스컨택트의 연결 기술은 핵심 인프라 내부의 에너지 흐름을 안정화하여, 접점을 건강과 생명으로 전환합니다.

안전한 연결 기술이란 에너지가 제어된 방식으로 흐르고, 시스템이 안정적으로 반응하며, 까다로운 조건에서도 핵심 프로세스가 신뢰성을 유지하도록 만드는 기술입니다. 이는 전력이 필요할 때마다 언제든 사용할 수 있다는 신뢰를 선사합니다. 핵심 애플리케이션 운영자는 배터리 저장 시스템 형태의 견고한 인프라를 활용하여, 중단 없는 가동이 필수적인 모든 곳에서 페일세이프 성능을 보장할 수 있습니다: 중요한 것을 연결하십시오(Connect what matters).

DC 기술을 사용하는 자동화 생산 시설에서 태블릿을 사용 중인 엔지니어

최대 10%의 에너지 절감으로 미래의 에너지 공급 안정성 보장 피닉스컨택트의 연결 기술은 에너지 효율적인 DC 그리드의 기반이 되어, 접점을 지속 가능한 미래로 전환합니다.

직류는 에너지가 생성되는 바로 그 지점에서 에너지를 사용할 수 있게 해줍니다. 변환 손실이 낮아지면 운영 비용이 절감되고 시스템 효율성이 향상됩니다. 그러나 부하가 걸린 상태에서 연결을 해제하면 위험한 전기 아크가 발생할 수 있으며, 이는 사람과 시스템에 위험을 초래할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 DC 그리드용 커넥터는 부하가 걸린 상태에서도 안전하게 연결 및 분리할 수 있습니다. 이는 사용자를 보호하고, 다운타임을 줄이며, 시스템 가동 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 중요한 것을 연결하십시오(Connect what matters).

서버 랙이 보이는 배경에서 태블릿으로 화상 통화를 하고 있는 남성

사람과 사람을 연결하는 100%의 신뢰성 피닉스컨택트의 연결 기술은 보이지 않는 곳에서 안정적인 에너지 공급을 보장하며, 단순한 접촉을 넘어 기기와 시스템 간의 긴밀한 연결을 완성합니다.

연결은 사람, 시스템, 애플리케이션, 그리고 정보 등과 같이 서로 협력하고 유기적으로 작동해야 하는 모든 것들을 하나로 묶어줍니다. 연결은 거리를 좁히고, 복잡한 구조 내에서 효과적인 소통을 가능하게 하며, 가용성과 신뢰를 위한 정밀하고 견고한 고성능의 기반을 마련합니다. 디지털 서비스가 가족, 팀, 그리고 인프라를 하나로 모아준다면, 전기적 연결은 사람과 사람, 기기와 기기 사이의 물리적·거리감을 좁히는 핵심 인프라입니다. 중요한 것을 연결하십시오(Connect what matters).

전기차 충전소에서 충전 중인 전기차가 보이는 배경에서 전기차를 충전하고 있는 아버지와 딸

사람들을 움직이는 500 kW 피닉스컨택트의 연결 기술은 신속한 에너지 공급을 가능하게 하며, 접촉을 이동성으로 전환합니다.

일상적인 사용에 적합한 e-mobility를 위해서는 신뢰할 수 있는 충전 인프라가 필요하며, 이러한 인프라에는 충전 과정을 더 빠르고, 편리하며, 원활하게 만들어 줄 수 있는 고성능 연결 기술이 뒷받침되어야 합니다. 고출력 충전을 위한 피닉스컨택트의 연결 솔루션은 이러한 요구사항을 충족합니다. 그리고 에너지가 차량으로 안전하고 효율적으로 공급되는 바로 그 지점에서, 접촉은 이동성으로 바뀝니다. 중요한 것을 연결하십시오(Connect what matters).

가정용 저장 시스템이 보이는 배경에서 함께 책을 읽고 있는 어머니와 아이

100% 안심할 수 있는 일상을 위한 15 kWh 피닉스컨택트의 연결 기술은 가정의 안정적인 전력 공급을 보장하여, 접점을 신뢰로 전환합니다.

에너지를 언제든 손쉽게 사용할 수 있을 때 가정은 안전하게 느껴집니다. 이를 실현하기 위해서는 가정용 저장 시스템에 전력을 안전하게 전송하고, 지능형 제어를 가능하게 하며, 안정적인 에너지 흐름을 유지할 수 있는 연결 기술이 필요합니다. 이것이 바로 스스로 전기를 생산함으로써 중요한 순간에 마음의 평안을 얻을 수 있는 이유입니다. 중요한 것을 연결하십시오(Connect what matters).

PCB 연결 기술

중요한 것을 연결하십시오: PCB 단자대와 PCB 커넥터를 사용하면 미래의 전자 기기를 위한 신뢰할 수 있는 인터페이스를 구축할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오는 소형 장치 연결 기술부터 고성능 전력 전송에 이르기까지, 전력과 신호, 데이터를 특정 용도에 맞춰 안전하고 효율적으로 연결해 줍니다. 이는 중요한 애플리케이션에 딱 맞는 연결 솔루션을 확보할 수 있다는 뜻입니다.

커넥터 및 분배기

필드, 디바이스 및 인프라 등 어디에서나 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 원형 커넥터부터 데이터, 에너지 저장 장치, PV 커넥터, 고내구성 산업용 커넥터에 이르기까지 산업 및 준산업 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 지원합니다. 보조 분배기, 어댑터, 사전 조립된 케이블 및 라인은 물론 조립용으로 설계된 제품들까지, 필요한 곳이라면 어디에서나 일관된 연결 솔루션을 제공합니다.

E-mobility용 커넥터

효율적이고 신뢰할 수 있는 충전 인프라를 구축하려면 고전류를 안전하게 전송하고 현대적인 e-mobility의 요구 사항을 충족하는 연결 기술이 필요합니다. 피닉스컨택트는 CHARX connect를 통해 가정, 상업 및 공공 충전 환경에서 유연하게 사용할 수 있는 DC 및 AC 충전 케이블, 충전 인렛 및 인프라 충전 소켓으로 구성된 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 이를 통해 효율적이고 안전할 뿐만 아니라 특정 용도에 맞게 맞춤화된, 전기 차량 충전을 위한 견고하고 미래에도 대응 가능한 충전 인터페이스가 구현됩니다.