ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー、平面式
0808613
クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 4 mm、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 5.2 mm、 テキストフィールドの幅: 4.2 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能