STP 4-2-ZB - マーキングキャリア
3038613

マーキングキャリア、 スプリング式端子台ST 1,5...にスナップ止め、UC-TM 4、UC-TMF 4、UCT-TM 4、UCT-TMF 4、ZB 4、またはZBF 4でマーキング可能、 グレー(RAL 7042)、 マーキングなし、 取付けタイプ: ラッチ、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 4 mm

製品の詳細








特長

マーキングキャリアはSTスプリング端子台中央のマーキング溝にスナップ止めしてマーキングエリアを2倍にできる